Camozzis logistikcenter

Camozzis logistikcenter er Camozzi Automations nye distributionscenter, som dækker hele Italien og det europæiske marked. 

Beliggende Via Sant’Alberto 10, Palazzolo sull’Oglio, i Brescia-regionen, med en perfekt beliggenhed tæt på store speditionsfirmaer, tæt på A4 motorvejen og Orio al Serio lufthavnen.

Komplet automatiseret takket være det innovative Cuby Multishuttle system fra SSI Schaefer og WMS lagerstyringssoftware, integreret med virksomhedens ERP SAP, med et areal på 5.000 m².

Med en kapacitet på 40.000 lagerenheder kan dette center håndtere op til 160.000 emner, ud over de lagre, der anvendes til lange, tunge materialer og/eller paller, og der behandles 25.000 ordrer pr. dag.

Et topmoderne logistikcenter, som de to produktionsanlæg i Lumezzane og Polpenazze også forbindes med. Optimering af forsendelser, med fokus på levering:

  • inden for 24 timer fra ordremodtagelsen
  • maksimalt inden for 48 timer, hvis der leveres til europæiske lande, som ligger længere væk.
Værdier

Camozzis logistikcenter