Catalogo

Kataloger


Disegni 2D/3D

2D/3D

Industrial Automation

FTTx passive komponenter til telekommunikationsanvendelser

Metalfrie lige indtrykskoblinger, reduktionskoblinger og endestopkoblinger

Metalfrie lige indtrykskoblinger, reduktionskoblinger og endestopkoblinger

Det stigende behov for store datamængder og minimale forsinkelser i hele verden er en af de drivende kræfter bag kontinuerlige udvidelser af passiv infrastruktur til telekommunikation, som skal levere glasfiber til forbrugerne. De vigtigste krav til infrastrukturkomponenter er kvalitet og driftssikkerhed, hvilket vil sikre en lang levetid.

Camozzis erfaring går mere end 50 år tilbage og repræsenterer kontinuerlig innovation og succes inden for mange industrielle sektorer. Det giver sikkerhed for kunderne i FTTx-forretningsenheden, som har specialiseret sig i produktion af passive teknologikomponenter til telekommunikation. Camozzis brede sortiment af koblinger og fittings har sammen med virksomhedens produktionsekspertise muliggjort udvikling af en serie højkvalitetskoblinger, der lever op til samtlige krav i CEI EN50411-2-8. Disse koblinger er kendetegnet ved deres lange levetid og brugervenlighed

Mikrokabelkoblinger i V4000-serien

Disse koblinger er udviklet til at forbinde mikrokabler med hinanden. Vores system muliggør ubesværet og hurtig tilslutning og frakobling af mikrokablet. 

Fordele:​​​​​​

  • DESIGN HELT I KUNSTSTOF (METALFRIT)
  • TRANSPARENT HUS
  • NEM 'TRYK IND'-TILSLUTNING
  • EGNET TIL BRUG I DIREKTE NEDGRAVEDE ANVENDELSER
Dokumentation