Industrial Automation

Series 23 - ISO 6432 cylinder med auto-dæmpning

The new Series 23 pneumatic cylinders are based on the innovative concept of ‘auto-cushioning’ and comply with the ISO 6432 standard.

The new Series 23 pneumatic cylinders are based on the innovative concept of ‘auto-cushioning’ and comply with the ISO 6432 standard.

Takket være et patenteret system* justerer cylinderen automatisk dæmpningen for at opnå optimal deceleration under alle forhold. Cylinderen kører jævnt og uden ryk i hele dæmpningsfasen, hvilket reducerer vibrationer og støj og endvidere sikrer høj driftssikkerhed og kontant ydelse over tid. Manuelle justeringer er ikke påkrævet, ibrugtagningstiden reduceres, og cylinderen er beskyttet mod ydre påvirkninger. Cylindrene kan anvende til mange industrielle opgaver, især hvis arbejdsbetingelserne varierer på grund af ændringer af mål eller slitage på den primære maskine eller mekanisme.

System med auto-dæmpning

Systemet med “auto-dæmpning” er baseret på anvendelsen af formede bøsninger med flere huller, som er placeret og dimensioneret præcist, så systemet kan tilpasses til forskellige kombinationer af hastighed og massepåvirkning.

 

Dokumentation