Komponentanvendelsessektorer
Systemet består af to grundmoduler: Master og slave, som kan kombineres individuelt i overensstemmelse med anvendelsens behov.
Grundfunktioner
Flowkontrol ved hjælp af tryksensorer og kalibrerede dyseåbninger
- Master-modulet tillader i sig selv oprettelse af en tovejs flowkontrolventil i closed-loop-konfiguration.
- Brugen af master-slave-kombinationen muliggør oprettelse af en trevejs flowkontrolventil med samme ydeevne.
Trykkontrol med tryksensor
- Master-modulet tillader ved separat brug oprettelse af tovejs closed-loop-trykkontrol.
- Brugen af master-slave-kombinationen muliggør trevejs closed-loop-trykkontrol.
Closed-loop-positionsstyring til pneumatikcylindre med positions-feedbacksystem
- Brugen af master-slave-kombinationen muliggør closed-loop-positionsstyring.
Fordele
- Closed-loop-kontrol af flow, tryk og position
- Specialtilpassede, nøglefærdige løsninger
- Seriel kommunikation
- Modulære
Anvendelser
Open Frame-styreenheden kan uden videre konfigureres, så den tilpasses specifikke behov, og så den leverer de mest effektive løsninger og derved reducerer montagetider og systemkompleksitet.
De forskellige master- og slavemoduler kan kombineres og styres via simpel seriel kommunikation, hvorved styring af komplekse systemer bliver lettere. Typiske applikationer kan omfatte blanding af forskellige gasser, pilotstyring af forskellige tryk i forskellige dele af maskinen eller positionering af en pneumatikcylinder ved hjælp af et enkelt styresignal.
Se videoerne med Open Frame-styreenheden - Modulær proportionalregulator: