Proportional-trykregulatorer i PRE-serien er udstyret med en ny teknologi, CoilVision®, som konstant overvåger driften af solenoiderne i regulatoren og forebygger mulige driftsfejl.
Alle data fra regulatoren kan overføres trådløst til skyen, samles og anvendes for at få vist regulatorens driftseffektivitet via et panel.
PRE-seriens regulatorer fås i to størrelser og i forskellige konfigurationer, herunder med IO-Link opkobling. Ud over standard-versionerne med eller uden display findes der en version med en integreret udstødningsventil, som gør det muligt for systemet at udblæse, selv uden strømforsyning.
En manifold-version muliggør styring af flere afgange med kun en indgang, mens en version med eksterne sensorforbindelser fås til opgaver, hvor det er nødvendigt at overvåge trykket på aggressive gasser eller væsker.