Inkubatorer

En neonatal inkubator er et apparat, der opretholder omgivende betingelser, som passer til nyfødte. Yderligere udstyr anvendes til evaluering og behandling af syge nyfødte børn. Til disse hører blodtryksmonitor, ilthætte og respirator. Dette er en åndedrætsmaskine, der leverer luft til lungerne. Meget syge spædbørn modtager denne behandling.

ANVENDELSESFUNKTION: Blanding af oxygen-luft.

PRODUKTER:

  • Serie K8 direkte betjente magnetventiler (miniaturisering) kan bruges i anvendelser, der kræver meget kompakte løsninger og høj ydeevne.
  • Serie P direkte betjente magnetventiler fås som 3/2-vejs i enten brydende eller sluttende version. 

ANVENDELSESFUNKTION: Luft-oxygenbehandling.

PRODUKTER:

  • Serie N filterregulatorer fås med G1/8- og G1/4-porte.
  • Serie TC tryk-mikroregulatorer er konstrueret til brug i alle anvendelser og udstyrstyper, hvor der er behov for at indbygge enkeltkomponenten i specialudviklede integrerede kredsløb eller filtre for at styre reguleringen af medicinske gasser og oxygen.

ANVENDELSESFUNKTION: Regulering af udgående oxygenflow.

PRODUKTER:

  • Serie AP direkte betjente proportionalventiler
  • Serie CP direkte betjente og trykkompenserede proportionalmagnetventiler

ANVENDELSESFUNKTION: Integreret løsning, som er specifik til blanding og regulering af oxygen-luft.

24-09-2020