Respiratorer

En medicinsk respirator (eller blot en 'respirator') er en maskine, der er udviklet, så den ad mekanisk vej kan lede indåndingsluft ind i og ud af lungerne og på den måde varetage åndedrættet for en patient, som er fysisk ude af stand til at trække vejret, eller som kun kan ånde i utilstrækkelig grad.

ANVENDELSESFUNKTION: Blanding af oxygen-luft

PRODUKTER:

  • Serie K8 direkte betjente magnetventiler (miniaturisering) kan bruges i anvendelser, der kræver meget kompakte løsninger og høj ydeevne.
  • Serie KN direkte betjente miniaturiserede magnetventiler kan bruges i videnskabelige anvendelser takket være deres lave energiforbrug og kompakte design.
  • Serie P direkte betjente magnetventiler fås som 3/2-vejs i enten brydende eller sluttende version. 

ANVENDELSESFUNKTION: Oxygen-luftbehandling

PRODUKT: Serie N filterregulatorer fås med G1/8- og G1/4-porte.

 

ANVENDELSESFUNKTION: Oxygen-luftbehandling.

PRODUKT:Serie TC tryk-mikroregulatorer er konstrueret til brug i alle anvendelser og udstyrstyper, hvor der er behov for at indbygge enkeltkomponenten i specialudviklede integrerede kredsløb eller filtre for at styre og justere medicinske gasser og oxygen.

24-09-2020