Industrial Automation, Life Science

Open frame-styreenhed – modulær proportionalregulator

Det nye “Open Frame Controller” -system er en platform til tilvejebringelse af lukket kredsløbskontrol af flow, tryk og position og er velegnet til Industry 4.0-applikationer.

Det nye “Open Frame Controller” -system er en platform til tilvejebringelse af lukket kredsløbskontrol af flow, tryk og position og er velegnet til Industry 4.0-applikationer.

Komponentanvendelsessektorer

Systemet består af to grundmoduler: Master og slave, som kan kombineres individuelt i overensstemmelse med anvendelsens behov. 

Grundfunktioner

Flowkontrol ved hjælp af tryksensorer og kalibrerede dyseåbninger

  • Master-modulet tillader i sig selv oprettelse af en tovejs flowkontrolventil i closed-loop-konfiguration.
  • Brugen af master-slave-kombinationen muliggør oprettelse af en trevejs flowkontrolventil med samme ydeevne.

Trykkontrol med tryksensor

  • Master-modulet tillader ved separat brug oprettelse af tovejs closed-loop-trykkontrol.
  • Brugen af master-slave-kombinationen muliggør trevejs closed-loop-trykkontrol.

Closed-loop-positionsstyring til pneumatikcylindre med positions-feedbacksystem

  • Brugen af master-slave-kombinationen muliggør closed-loop-positionsstyring.

Fordele

  • Closed-loop-kontrol af flow, tryk og position
  • Specialtilpassede, nøglefærdige løsninger
  • Seriel kommunikation 
  • Modulære

Anvendelser

Open Frame-styreenheden kan uden videre konfigureres, så den tilpasses specifikke  behov, og så den leverer de mest effektive løsninger og derved reducerer montagetider og systemkompleksitet.

De forskellige master- og slavemoduler kan kombineres og styres via simpel seriel kommunikation, hvorved styring af komplekse systemer bliver lettere. Typiske applikationer kan omfatte blanding af forskellige gasser, pilotstyring af forskellige tryk i forskellige dele af maskinen eller positionering af en pneumatikcylinder ved hjælp af et enkelt styresignal. 


Se videoerne med Open Frame-styreenheden - Modulær proportionalregulator: