Industrial Automation, Life Science

Serie ASX – Vinkelsædeventiler

Præcis væskekontrol, selv ved høje strømningshastigheder
Præcis væskekontrol, selv ved høje strømningshastigheder

The angle seat valve is a pneumatically-operated valve designed to control steam, liquids, gas and fluids that contain suspended solid particulate matter. The angled mount and design of the valve enable a high and constant flow, whilst ensuring a low pressure drop.

Denne ventil er fremstillet helt i rustfrit stål og er den ideelle løsning til en lang række industrielle løsninger, også selv om der ud over høje flowhastigheder kræves kontrol af viskøse væsker. Den fås i en sække forskellige versioner og specialmodeller, som kan installeres i løsninger med flowretning  for at forhindre eller reducere trykstød ved lukning af ventilen.

Fordele:

  • Høj flowhastighed
  • Lav Modstand
  • Der fås versioner, som forhindrer trykstød
  • I overensstemmelse med direktivet PED 97/23/EF
  • I overensstemmelse med ATEX-direktivet

Sektorer og anvendelser:

  • Papirmasse og papir
  • Tekstil
  • Kemisk
  • Energi
  • Vandbehandling
  • Fødevarer og drikkevarer
  • Damp- og varmtvandsbehandling
  • Luft- og gasbehandling
  • Lægemidler og kosmetik